Guscio di copertura DT, 0° NC8
4 pin, grado di protezione fino a IP66K
Codice: | DP-34042-755 |
Peso: | 0.006 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27261203 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
GTIN | 89336774496 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |