Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
cavo 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR nero guscio 0°  DP-18-4.64
Il prodotto può differire dall'immagine

cavo 4x1,5qmm PVC-TRUCK-ADR nero guscio 0°

3 m, guaina 20cm, senza offset

Codice: DP-18-4.64
Peso: 0.318 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

ECLASS-6.1 27062011
ECLASS-7.0 27062011
ECLASS-8.0 27062011
ECLASS-9.0 27062011
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
GTIN 89336773789
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto DP-18-4_pd_2_10.zip (10)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) DP-18-4.64_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio