xtremeDB modulo 16Out CANOpen
2DO 10A + 14DO / 14PWM(i) 4A
Codice: | DP-34044-3-200 |
Peso: | 0.68 kg |
Paese di origine: | US |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo bus robusto, completamente incapsulato, con 8 slot di segnale DT
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Per l’impiego in ambiente estremo, in veicoli speciali e macchine mobili
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
dati commerciali
ECLASS-6.1 | 27242602 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
GTIN | 89336773239 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |