T-Coupler M12 male/M12 male+cable+M12 female A-cod
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
Codice: | 7000-42643-0000000 |
Peso: | 0.039 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Accoppiatore a T
Maschio diritto – femm./maschio dir.
Cavo di connessione 0.15 m
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Maschio diritto – femm./maschio dir.
Cavo di connessione 0.15 m
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
N. di poli | 3 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 |
Pagina 3
Tipo di fissaggio | Avvitato, pluggable |
---|---|
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
N. di poli | 3 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
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
Apertura della chiave | SW 13 |
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
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated, vermessingt |
---|---|
Material screw connection | Pressofusione di zinco |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27060313 |
ECLASS-10.1 | 27060313 |
ECLASS-11.1 | 27060313 |
ECLASS-12.0 | 27060313 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4065909081013 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |