M12 mas. / M12 fem. 0° schermato Cube67 F&B
PVC 0.5+0.25 schermato grigio UL/CSA 15m
Codice: | 7014-46041-5221500 |
Peso: | 1.599 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
F&B
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Cube67
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 6 poli
schermato
A-code
Acciaio inox 1.4404 (V4A)
Cavo ibrido
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Lunghezza | 15 m |
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
N. di poli | 6 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP68 |
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
N. di poli | 6 |
Apertura della chiave | SW14 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP68 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
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
Materiale dispositivo bloccaggio | Acciaio inox 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | blu, bianco, , nero, (grigio, rosa) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 522 |
---|---|
Funzione del cavo | Ibrido, Segnale, Dati |
Colore | grigio |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires con Filler con Combinazione fili twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Rivestimento | Fleece |
Filler | si |
wire arrangement | blu, bianco, , nero, (grigio, rosa) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 104,5 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PVC |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,25 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 500 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4,5 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 75 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1,5 kV @ 60 s |
Induzione elettrica | 0,65 mH/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 1,2 kV @ 60 s |
Resistenza d'isolamento | 200 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 90 °C |
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
Corsa (c. portacavo) | 5 m |
Velocità (c. portacavo) | 2 m/s |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879824002 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |