RJ45 mas.0°/RJ45 mas.0°Cabinet-Line Gigabit
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato rosso 10m
Codice: | 7000-74711-5781000 |
Peso: | 0.481 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Ethernet CAT6A
Maschio diritto – maschio diritto
RJ45 – RJ45, 8 poli
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 10 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito |
Tipo di fissaggio | inserito |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max (UL-listed) | 25 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT6A |
---|
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia | PUR |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 578 |
---|---|
Colore | rosso |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
wire arrangement | bianco, blu, bianco, arancione, bianco, verde, bianco, |
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | FRNC |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | FRNC |
Amount wires | 8 |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 27 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 27 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 60 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | 0 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 50 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) | 5 x Outer diameter |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879594752 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444210 |