M40 cavo di potenza
specifica: 6FX8002-5DA48-1BH0
Codice: | 7000-PS100-8951700 |
Peso: | 9.221 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Femmina diritto – maschio diritto
M40
6 poli, schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 17 m |
---|---|
Family construction form | M40 |
Filettatura | M40 x 1.5 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 630 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 630 V |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 6 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 895 |
---|---|
Colore | arancione |
Structure | Cable
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
---|
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 14,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Amount wires | 6 |
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
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879823470 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |