cavo Drive Cliq
specifica: 6FX8002-2DC10-1DD0
Codice: | 7000-SS051-8803300 |
Peso: | 2.358 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V
Maschio diritto – maschio diritto
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 33 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | pluggable |
Tipo di fissaggio | pluggable |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio max | 1,76 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 0,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | II |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | DRIVE-CLiQ |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 880 |
---|---|
Colore | verde |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires attorno Combinazione fili twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
wire arrangement | verde, giallo, rosa, blu, rosso, nero |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 75,9 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,2 mm² |
Material wire insulation (Data) | Poliolefina |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,38 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879575225 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444210 |