M12 mas. 0° / M12 fem. 0°
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 0,20m
Codice: | 7000-40041-6250020 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.032 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
⚠ AVVISO IMPORTANTE ⚠
IL PRODOTTO È STATO DISMESSO. PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI ARTICOLI ALTERNATIVI.
Maschio diritto – femmina diritto
M12 – M12, 5 poli
A-code
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 0,2 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
Apertura della chiave | SW13 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 125 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 125 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Installazione | Collegamento
Filettatura di fissaggio | M12 x 1 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Rivestimento collegamento a vite | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Material screw connection | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dati del cavo
Cavo
Identificazione cavo | 625 |
---|---|
Tipo di cavo | 2 (PUR/PVC) |
Certificazioni (cavo) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Peso cavo [G/m] | 54,78 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Struttura (conduttore) | 42× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 6) |
Diametro (conduttore) | 5× 0.34 mm² |
AWG | simile a AWG 22 |
Materiale isolante cavetti | PVC |
Proprietà del materiale isolamento cavetto | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo |
Durezza Shore isolamento cavetto | 43 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.25 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ne, bl, bi, ve-gia a strisce longitudinali |
Combinazione fili | 5 cavetti intrecciati intorno a un nucleo centrale |
Schermatura | no |
Materiale rivestimento | PUR/PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, alogeni, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione, resistente a idrolisi a microbi |
Durezza rivestimento | 80 ±5 A (sotto-rivestimento PVC); 85 ±5 A (rivestimento PUR) |
Ø esterno (rivestimento) | 5.0 mm ±5% |
Colore rivestimento | nero |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | UL 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 15× Ø esterno |
N. di cicli (catena portacavo) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocità (c. portacavo) | max. 3.3 m/s |
Accelerazione (c. portacavo) | max. 5 m/s² |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879824958 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore a flangia ----