M12 fem. 0° a cablare morsetti a vite
5-poli max.0,75mm² 6-8mm
Codice: | 7000-12962-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.027 kg |
Paese di origine: | CN |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina diritto
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 5 poli
Morsetti a vite
Campo di serraggio (Ø cavo): 6...8 mm
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
N. di poli | 5 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 0,75 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connessione | Morsetti a vite SK |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Apertura della chiave | SW18 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento min | 100 MΩ |
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) | II |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento contatto | dorato |
---|---|
Materiale custodia | PBT |
Materiale dispositivo bloccaggio | Lega di rame |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 6 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909040881 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |