M23 mas. 0° a saldare
Codice: | 7000-23281-0000000 |
Peso: | 0.166 kg |
Paese di origine: | CZ |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M23, 19 poli
Connessione a saldare
Ghiera metallica
M23, 19 poli
Connessione a saldare
Ghiera metallica
Dati tecnici
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 100 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 8 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Connection information | Codolo a saldare |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 3 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 17 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879324113 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |