MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante
4 poli 0,5…1mm²
Codice: | 7000-12521-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.019 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Maschio diritto
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²
Cod. 7005 - M12 Lite - (vite esagonale plastica) su richiesta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 4 poli
Morsetti a perforazione
Sezione cavo: 0.5...1.0 mm²
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
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 1 mm² |
Diametro del filo singolo min | 0,1 mm |
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min | 1,6 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|---|
Campo di serraggio min | 5,5 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Altezza | 57,3 mm |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 22 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201797 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Chiave dinamometrica ----