M12 fem. 0° 8p. schermato con cavo EN
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 15m
Codice: | 7700-17581-S4W1500 |
Peso: | 1.134 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
USA
Ethernet CAT5
Femmina diritto
M12, 8 poli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 15 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 60 mm |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 60 mm |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Configurazione | completamente occupato |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di inquinamento | 2 |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | (Arancione-bianco, arancione), (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde) |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | S4W |
---|---|
Colore | blu |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 4 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 4 Fasci di fili cordati twisted |
Rivestimento | Foil |
wire arrangement | (Arancione-bianco, arancione), (blu-bianco, blu), (marrone-bianco, ), (verde-bianco, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,17 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 3 kV @ 60 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 49000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli (catena portacavo) | 1 Mio. @ 25 °C |
N. di cicli | 3 Mio. 25 °C |
Sollecitazioni in torsione | ± 270 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879759892 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |