Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Mini (7/8) 4 poli, mas. (Ext.) 0°  7700-A4001-U1C1000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Mini (7/8) 4 poli, mas. (Ext.) 0°

TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG giallo, 10 m

Codice: 7700-A4001-U1C1000
Peso: 1.089 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Maschio diritto
7/8"
4 poli
Cavo di potenza
USA
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Coppia di serraggio 1,5 Nm
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Family construction form 7/8"
Filettatura 7/8"
adatto per guaina (Ø interno) 17,8 mm
N. di poli 4
Apertura della chiave SW24
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 600 V
Tensione di esercizio CC max 600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 10 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED no
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale custodia PUR
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cavo
N°/diametro del filo 4× 1.5 mm²
Isolamento del filo PVC (ne, ve, ro, bi)
Ø esterno 9.0 mm ±5%
Identificazione cavo U1C
Numero del cavo U1C
Certificazioni (cavo) UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Peso cavo [G/m] 117,7 g
Materiale cavetto Cavetto rame, scoperto
Resistenza (conduttore) max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Ø filo rigido (conduttore) 0.16 mm
Struttura (conduttore) 65× 0.16 mm (cavetto multi-filo classe 6)
Diametro (conduttore) 4× 1.5 mm²
AWG simile a AWG 16
Materiale isolante cavetti PVC
Ø cavetto incl. isolamento 2.6 mm ±5%
Colore/numero cavetti ne, ve, ro, bi
Combinazione fili 4 cores twisted with 5 fillers
Schermatura no
Materiale rivestimento TPE
Ø esterno (rivestimento) 9.1 mm ±5%
Colore rivestimento giallo
Colore giallo
Resistenza chimica buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici
Resistenza termica flame retardant UL, FT4
Tensione nominale 600 V
Tensione di prova 6 kV spark test
Carico di corrente NEC (National Electric Code)
Range temperatura (fissa) -50...+105 °C
Range temperatura (fissa) -50...+105 °C
Range temperatura (mobile) -20...+90 °C
Range temperatura (mobile) -20...+90 °C
raggio di curvatura (fisso) 8× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Raggio di curvatura (mobile) 10× Ø esterno
Sollecitazioni in torsione ±90°/m
Materiale rivestimento TPE (UL/CSA)

GTIN 4048879648080
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio