M12 fem. 0° con cavo
SABIX 8x0,34 grigio 20m
Codice: | 7080-17041-R432000 |
Peso: | 1.398 kg |
Paese di origine: | DE |
non disponibile
Descrizione
Femmina diritto
M12, 8 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 20 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
Apertura della chiave | SW13 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 60 mm |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 60 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale custodia | PUR |
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | R43 |
---|---|
Colore | grigio |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 8 wires attorno Filler twisted |
Filler | si |
wire arrangement | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 69,3 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | Sabix Spezial |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 6,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Sabix Spezial |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,45 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 500 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 57,4 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1,5 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 1,5 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 90 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -30 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 90 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879698788 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----