M12 fem. 0° con cavo
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
Codice: | 7700-12181-U030750 |
Peso: | 0.28 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Femmina diritto
M12, 3 poli
USA
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 7,5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Filettatura | M12 x 1 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Uscita cavo | diritto |
N. di poli | 3 |
Apertura della chiave | SW13 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
Family construction form | free cable end |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 250 V |
Tensione di esercizio CA (UL-listed) | 30 V |
Tensione di esercizio CC (UL-listed) | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 20 mm |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP66K |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | Nickeled |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | U03 |
---|---|
Colore | giallo |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 3 wires twisted |
wire arrangement | , nero, blu |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 35,97 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 4,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 6 A |
Electrical resistance line constant wire | 46,9 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 105 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 90 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 5 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 10 Mio. |
N. di cicli | 3 Mio. |
Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879754736 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore a flangia ----