M12 mas. 90° con cavo
PVC-OB 12x0,14 nero 7,5m
Codice: | 7000-19021-7020750 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.563 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Maschio 90°
M12, 12 poli
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
Lunghezza | 7,5 m |
---|---|
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Codifica | A |
Materiale | PUR |
N. di poli | 12 |
Apertura della chiave | SW13 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Standard di prodotto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 493 |
---|---|
Colore | grigio |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
Filler | si |
wire arrangement | bianco, , verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 37,4 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 5,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 1,05 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Amount strands (wire) | 18 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,14 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 10 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli (catena portacavo) | 4 Mio. |
Velocità (c. portacavo) | 3 m/s |
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
GTIN | 4048879189279 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore a flangia ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----