h-coupler MQ15 male - fem. 0° / fem. 0° 48V DC
PUR 6x2.5 bk 1m / PUR 6x2.5 bk 0.6m
Codice: | 7000-P8LDC-P630040 |
Peso: | 0.443 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Maschio diritto – femmina diritto
MQ15, 6 poli
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 0,4 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito, Bloccato |
Family construction form | MQ15 |
Uscita cavo | diritto |
Codifica | Tipo 2 |
N. di poli | 6 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Tipo di fissaggio | inserito, Bloccato |
Family construction form | MQ15 |
Lunghezza | 0,4 m |
adatto per guaina (Ø interno) | 18 mm |
Uscita cavo | diritto |
Codifica | Tipo 2 |
N. di poli | 6 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Standard di prodotto | IEC 61076-2-116 |
Pagina 3
Tipo di fissaggio | inserito, Bloccato |
---|---|
Family construction form | MQ15 |
Codifica | Tipo 2 |
N. di poli | 6 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Uscita cavo | diritto |
adatto per guaina (Ø interno) | 18 mm |
Lunghezza | 0,6 m |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC per ciascun contatto di segnale max | 48 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto di alimentazione max | 20 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto di segnale max | 4 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Configurazione dei pin
Codifica | Tipo 2 |
---|---|
Configurazione | completamente occupato |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale portacontatti | PA |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | POM |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Chiusura a baionetta |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | P63 |
---|---|
Tipo di cavo | 3 |
Colore | nero |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Stranding | 6 wires attorno Filler twisted |
---|---|
Filler | si |
wire arrangement | nero 5, nero 4, nero 3, nero 2, nero 1, Verde-giallo |
Mechanical data | Cable
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C |
---|---|
Cable weigth | 227,7 g/m |
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 90 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 10,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 6 |
Outer diameter insulation | 2,85 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 140 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 2,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Shore hardness wire insulation (Data) | 60 ± 5 Shore D |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 1000 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 19,5 A |
Electrical resistance line constant wire | 8 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 10 kV |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 10 kV |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -50 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -25 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funzionamento |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 7,5 x Outer diameter |
---|---|
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. @ 25 °C |
N. di cicli | 2 Mio. 25 °C |
Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m @ 25 °C |
Velocità di torsione | 35 Cicli/min 25 °C |
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
GTIN | 4065909100653 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore a flangia ----