M12 fem. a flangia D-code RM / RJ45 m. 0°
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 30.0m
Codice: | 7700-44851-S4U3000 |
Peso: | 1.706 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT5
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Conn. a flangia femm. dir. – maschio dir.
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
schermato
8 poli parzialmente occupato
Fissaggio orizzontale
USA
Cavo approvato per 600 V
Dati tecnici
Lunghezza | 30 m |
---|---|
Family construction form | M12 |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
N. di poli | 4 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | S4U |
---|---|
Colore | teal |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Tessuto non tessuto metallico |
Schermatura del cavo (copertura) | 75 % |
Rivestimento | Fleece |
wire arrangement | (Arancione-bianco, arancione), (verde-bianco, verde) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 55,66 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 6,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 65 ± 3 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 300 V |
---|---|
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 59 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 3 kV @ 60 s |
Capacità elettrica costante di linea (filo - filo) | 49000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 7 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 12 x Outer diameter |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879887311 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |