M12 fem. a flangia D-code RM / RJ45 mas. 0°
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2m
Codice: | 7700-44851-S7V0200 |
Peso: | 0.149 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
USA
USA
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Ethernet CAT5
Ethernet CAT5
Conn. a flangia femm. dir. – maschio dir.
Conn. a flangia femm. dir. – maschio dir.
M12 – RJ45, 4 poli
M12 – RJ45, 4 poli
D-code
D-code
schermato
schermato
Fissaggio orizzontale
Fissaggio orizzontale
Calotta di protezione
Calotta di protezione
Cavo approvato per 600 V
Cavo approvato per 600 V
Dati tecnici
Lunghezza | 2 m |
---|---|
Lunghezza | 2 m |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
Family construction form | M12 |
Family construction form | M12 |
Codifica | D |
Codifica | D |
N. di poli | 4 |
N. di poli | 4 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
Tipo di fissaggio | pluggable |
Tipo di fissaggio | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Family construction form | RJ45 |
N. di poli | 4 |
N. di poli | 4 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 60 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,5 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|---|
Duplex | Full duplex |
Installazione | Collegamento
Apertura della chiave | SW19 |
---|---|
Apertura della chiave | SW19 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
---|---|
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P |
Grado di inquinamento | 3 |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1 kV |
Picco di tensione nominale | 1 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
---|---|
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento blocco | nickel plated |
---|---|
Rivestimento blocco | nickel plated |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | S7V |
---|---|
Identificazione cavo | S7V |
Colore | verde |
Colore | verde |
Type of Certificate | cURus |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Amount stranding | 2 |
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Fasci di fili cordati twisted |
Stranding (type 2) | 2 Fasci di fili cordati twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 75 % |
Schermatura del cavo (copertura) | 75 % |
Rivestimento | Foil |
Rivestimento | Foil |
wire arrangement | (bianco, blu), (arancione, giallo) |
wire arrangement | (bianco, blu), (arancione, giallo) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 74,8 g/m |
---|---|
Cable weigth | 74,8 g/m |
Materiale rivestimento | TPE |
Materiale rivestimento | TPE |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Outer-diameter (jacket) | 7,87 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | HDPE |
Material wire insulation | HDPE |
Amount wires | 4 |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter insulation | 1,47 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 19 |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Diameter of single wires | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 22 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Material conductor wire | Cavetto in rame, stagnato |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 600 V |
---|---|
Tensione nominale CA max | 600 V |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 8 x Outer diameter |
N. di cicli (catena portacavo) | 35 Mio. @ 25 °C |
N. di cicli (catena portacavo) | 35 Mio. @ 25 °C |
N. di cicli | 5 Mio. 25 °C |
N. di cicli | 5 Mio. 25 °C |
Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m |
Sollecitazioni in torsione | ± 180 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.0 | 27279220 |
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879683081 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |