M12 female recept. A-cod. shielded rear
PVC 12x0.14 shielded bk UL/CSA 2m
Codice: | 7000-19191-7030200 |
Peso: | 0.177 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Flangia femmina
M12, 12 poli
schermato
Fissaggio orizzontale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
M12, 12 poli
schermato
Fissaggio orizzontale
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Forma
Forma | 19191 |
---|
Dati tecnici
Tensione d'esercizio | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0.8 kV |
Corrente d'esercizio per contatto | max. 1.5 A |
N. di poli | 12 |
Gruppo materiale | IEC 60664-1, category I |
Codifica | A-code |
Indicatore LED | no |
Bloccaggio connettore | Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante |
Grado di protezione | IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529) |
Grado di protezione NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiale dispositivo bloccaggio | Ottone, nichelato |
Pressacavo | M12 (SW14) |
Dati generali
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Range temperatura | -25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo |
Cavi
N°/diametro del filo | 12× 0.14 mm² |
---|---|
Isolamento del filo | PVC (ma, bl, bi, ve, rosa, gia, ne, gr, ro, vi, gr-rosa, ro-bl) |
Ø esterno | 6.5 mm ±5% |
Identificazione cavo | 703 |
Tipo di cavo | 1 (PVC) |
Certificazioni (cavo) | cURus (AWM-Style 2464/173) |
Peso cavo [G/m] | 73,7 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, scoperto |
Resistenza (conduttore) | max. 138 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.1 mm |
Struttura (conduttore) | 18× 0.1 mm (cavetto multi-filo classe 5) |
Diametro (conduttore) | 12× 0.14 mm² |
AWG | simile a AWG 26 |
Materiale isolante cavetti | PVC |
Proprietà del materiale (isolamento cavetto) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione |
Durezza Shore (isolamento cavetto) | 45 ±5 D |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.05 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | ma, ro, gr, ne, gia, rosa, ve, bi, bl, ro-bl, gr-rosa, vi |
Combinazione fili | Cavetti intrecciati ro-bl, ve-rosa e vi, su questo sono avvolti tutti gli altri cavetti |
Schermatura | si |
Materiale rivestimento | PVC |
Proprietà materiale (rivestimento) | Privo di CFC, cadmio, silicone e piombo, opaco, bassa adesività, semplice da processare, resistente all'abrasione |
Durezza (rivestimento) | 85 ±5 A |
Ø esterno (rivestimento) | 6.5 mm ±5% |
Colore rivestimento | nero |
Colore | nero |
Resistenza chimica | buona resistenza a oli, benzina e agenti chimici |
Tensione nominale | UL 300 V AC |
Tensione di prova | 2000 V |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (fissa) | -30...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
Range temperatura (mobile) | -5...+80 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 10× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 10× Ø esterno |