Junior Timer c. elettrov. 90° con cavo
PUR 2x0,75 nero 1,5m
Codice: | 7000-70301-7500150 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.094 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Femmina 90°
max. 230 V AC/DC
senza componenti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 1,5 m |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 230 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 230 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 4 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Picco di tensione nominale | 4 kV |
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Plastica |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
Cavo
wire arrangement | , blu |
---|
General data | Cable
Identificazione cavo | 750 |
---|---|
Colore | nero |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding factor min. | 75 mm |
Stranding factor max. | 75 mm |
wire arrangement | , blu |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 48,4 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 85 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 5,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 92 Shore A |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 24 |
Diameter of single wires | 0,2 mm |
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
Capacità di corrente min filo | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
UV resistance | DIN EN ISO 4892-2 A |
---|---|
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di curvatura (mobile) | 15 x Outer diameter |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879285780 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Accessori
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Cacciavite ----
---- Marcatore per cavo ----
---- Accessori di marcatura ----