Valve plug MDC06-2s short with cable
RADOX EM 104 2x0.75 bk 3,5m
Codice: | 7080-72011-R210350 |
Peso: | 0.184 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Xtreme - Outdoor
Maschio diritto
12...230 V AC/DC
2 poli
senza componenti
con portatarghetta
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 3,5 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito |
Rivestimento contatto | nickel plated |
Family construction form | MDC |
adatto per guaina (Ø interno) | 10 mm |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 2 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
Rivestimento contatto | nickel plated |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA min | 12 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 230 V |
Tensione di esercizio CC min | 12 V |
Tensione di esercizio CC max | 230 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 8 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
---|---|
Family construction form | Amphenol AT06-2S |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP68 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 2,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | I |
Soppressore addizionale | senza componenti |
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione | Silicone |
---|---|
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
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
Cavo
Identificazione cavo | R21 |
---|---|
Certificazioni (cavo) | DIN EN 45545-2, CE conform |
Peso cavo [G/m] | 48,4 g |
Materiale cavetto | Cavetto rame, stagnato |
Resistenza (conduttore) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø filo rigido (conduttore) | 0.23 mm |
Struttura (conduttore) | 19× 0.23 mm |
Diametro (conduttore) | 2× 0.75 mm² |
AWG | simile a AWG 18 |
Materiale isolante cavetti | Radox EI 303 |
Ø cavetto incl. isolamento | 1.62 mm ±5% |
Colore/numero cavetti | bi (ne num) |
Combinazione fili | 2 cavetti intrecciati |
Schermatura | no |
Materiale rivestimento | Radox EM 104 |
Ø esterno (rivestimento) | 4.75 mm ±5% |
Colore rivestimento | nero |
Colore | nero |
Tensione nominale | 600/1000 V AC |
Tensione di prova | 3500 V AC |
Carico di corrente | a norme DIN VDE 0298-4 |
Range temperatura (fissa) | -50...+120 °C |
Range temperatura (mobile) | -25...+90 °C |
raggio di curvatura (fisso) | 3× Ø esterno |
Raggio di curvatura (mobile) | 4× Ø esterno |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909054642 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |