Valve plug MDC06-4s with cable
PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.75 bk 3m
Codice: | 7072-72165-2600300 |
Peso: | 0.332 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Xtreme - Outdoor
Xtreme - Outdoor
Maschio diritto
Maschio diritto
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
6 ... 32 V AC/DC
6 ... 32 V AC/DC
4 poli
4 poli
Schermato
Schermato
senza componenti
senza componenti
senza manicotti
senza manicotti
Compatibile con:
Compatibile con:
Deutsch DT06-4S
Deutsch DT06-4S
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Lunghezza | 3 m |
---|---|
Lunghezza | 3 m |
Tipo di fissaggio | inserito |
Tipo di fissaggio | inserito |
Rivestimento contatto | nickel plated |
Rivestimento contatto | nickel plated |
Family construction form | MDC |
Family construction form | MDC |
adatto per guaina (Ø interno) | 13 mm |
adatto per guaina (Ø interno) | 13 mm |
Materiale morsetti | Lega di rame |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 4 |
N. di poli | 4 |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA min | 6 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA min | 6 V |
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
Tensione di esercizio CA max | 32 V |
Tensione di esercizio CC min | 6 V |
Tensione di esercizio CC min | 6 V |
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
Tensione di esercizio CC max | 32 V |
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
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
---|---|
Lunghezza di spelatura (rivestimento) | 40 mm |
Family construction form | Amphenol AT06-4S |
Family construction form | Amphenol AT06-4S |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
---|---|
Grado di protezione (ISO 20653:2013) | IP66K, IP68, IP69K |
Grado di inquinamento | 2 |
Grado di inquinamento | 2 |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Picco di tensione nominale | 0,8 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | III |
Soppressore addizionale | senza componenti |
Soppressore addizionale | senza componenti |
Dati meccanici | Dati del materiale
Material guarnizione | Silicone |
---|---|
Material guarnizione | Silicone |
Materiale custodia | PA |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
---|---|
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Temperatura di esercizio max | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 260 |
---|---|
Identificazione cavo | 260 |
Colore | giallo |
Colore | giallo |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Amount stranding | 1 |
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 wires con Combinazione fili twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires con Combinazione fili twisted |
Filler | si |
Filler | si |
wire arrangement | , blu, grigio, rosa, bianco, nero |
wire arrangement | , blu, grigio, rosa, bianco, nero |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 99 g/m |
---|---|
Cable weigth | 99 g/m |
Materiale rivestimento | PUR |
Materiale rivestimento | PUR |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC |
Outer-diameter (jacket) | 8,8 mm |
Outer-diameter (jacket) | 8,8 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | nero |
Colore (guaina interna) | nero |
Material wire insulation | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 2 |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,25 mm |
Outer diameter insulation | 2,25 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC |
Amount strands (wire) | 84 |
Amount strands (wire) | 84 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Material wire insulation (Data) | PP |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Outer diameter wire insulation (Data) | 2 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 16 |
Diameter of single wires (Data) | 0,2 mm |
Diameter of single wires (Data) | 0,2 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,5 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Wire conductor type (Data) | Classe di cavetti 5 |
Wire conductor type (Data) | Classe di cavetti 5 |
N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. |
N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. |
Corsa (c. portacavo) | 5 m | Orizzontale |
Corsa (c. portacavo) | 5 m | Orizzontale |
Velocità (c. portacavo) | 3,3 m/s |
Velocità (c. portacavo) | 3,3 m/s |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 60 V |
---|---|
Tensione nominale CA max | 60 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 14,4 A |
Capacità di corrente min filo | 14,4 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 7,2 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 40,1 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 40,1 Ω/km |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
Resistenza al fuoco | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
raggio di curvatura (fisso) | x Outer diameter |
raggio di curvatura (fisso) | x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli | Mio. |
N. di cicli | Mio. |
Velocità di torsione | Cicli/min |
Velocità di torsione | Cicli/min |
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
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
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
GTIN | 4065909056691 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |