c. elv. MSC SuperSeal fem. 2 poli con cavo
PUR 2x0,75 nero 10m
Codice: | 7072-73001-5121000 |
Peso: | 0.354 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Xtreme - Outdoor
Maschio diritto
max. 24 V DC
2 poli
senza componenti
senza manicotti
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Altre lunghezze secondo disponibilità.
Dati tecnici
Lunghezza | 10 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | inserito |
Rivestimento contatto | Stagnato |
Family construction form | SuperSeal |
adatto per guaina (Ø interno) | 11 mm |
Materiale morsetti | Lega di rame |
N. di poli | 2 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max | 24 V |
---|---|
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 8 A |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | no |
---|
Installazione | Collegamento
Family construction form | AMP SuperSeal 1.5 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato |
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 1,5 kV |
Soppressore addizionale | senza componenti |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Material guarnizione | Silicone |
Materiale custodia | Plastica |
Material overmolding | PUR |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | Fissaggio a innesto |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060312 |
ECLASS-10.1 | 27060312 |
ECLASS-11.1 | 27060312 |
ECLASS-12.0 | 27060312 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879681803 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |