conn. elettrov. SVS forma B 10mm a cablare
morsetti a vite 24V LED+RC PG9
Codice: | 7000-29621-0000000 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
Forma B (10 mm)
24 V AC/DC ±25%
LED e RC
PG9
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
24 V AC/DC ±25%
LED e RC
PG9
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 24 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA min | 18 V |
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
Tensione di esercizio CC | 24 V |
Tensione di esercizio CC min | 18 V |
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M3 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 2 + PE |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187312 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Accessori di marcatura ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----