conn. elettrov. SVS forma BI 11mm a cablare
morsetti a vite 110V LED+VDR PG9
Codice: | 7000-29901-0000000 |
Peso: | 0.03 kg |
Paese di origine: | CZ |
non disponibile
Descrizione
Forma BI (11 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED e VDR
PG9
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
110 V AC/DC ±10%
LED e VDR
PG9
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Dati tecnici | Dati elettrici
Capacity CX | 10 ms |
---|---|
Potenza di ritenuta max | 100 W |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA | 110 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA min | 99 V |
Tensione di esercizio CA max | 121 V |
Tensione di esercizio CC | 110 V |
Tensione di esercizio CC min | 99 V |
Tensione di esercizio CC max | 121 V |
Tensione di picco di spegnimento max | 250 V |
Corrente assorbita max | 12 mA |
Diagnosi
Indicatore di stato LED | giallo |
---|
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
---|
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
---|---|
Filettatura di fissaggio | M3 |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Bloccato, Con collegamento a vite |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | PG9 |
---|---|
Campo di serraggio min | 6 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 60 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187114 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Guarnizione piatta ----
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
---- Accessori di marcatura ----