Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Tree 6TX Switch unmanag. 4PoE 1SFP metall.  58191
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Tree 6TX Switch unmanag. 4PoE 1SFP metall.

5xRJ45 + 1xSFP GE 10/100/1000 Mbit/s, 4xPoE 48V, QoS prior. IEEE 802.1p

Codice: 58191
Peso: 0.35 kg
Paese di origine:  TW
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Interruttore Gigabit PoE IP20 unmanaged 6 porte
Alimentazione di tensione di 48 V
Portacontatti SFP
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Potenza assorbita max 7,2 W
Anmplificatore di tensione PoE si
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 1000 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme si
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 110 mm
Larghezza 45,4 mm
Profondità 89,6 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 1
Tipo di collegamento 2 6
Tipo di collegamento 3 X1
Tipo di collegamento 1
Family construction form POF SC-RJ
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 2
PIN 1 RD
PIN 2 TD
Tipo di collegamento 2
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo di collegamento 3
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender male
Colore portacontatti verde
N. di poli 7
PIN 1 V 2 +
PIN 2 V 2 -
PIN 3 Relay (NO)
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 V 1 +
PIN 6 V 1 -
PIN 7 FE

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879843683
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58191_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58191_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58191_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58190_ina_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 58191_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58191_p8_2_20.zip (20)
  • File di progettazione: STP 58191_stp_x_b.7z (B)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58191_05-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58191_05-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: MTBF Report 58191_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
---- Linea dati ----
* più IVA, più costi d'invio