Tree 6TX Switch unmanaged metallico
6xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, aliment. ridond
Codice: | 58172 |
Peso: | 0.383 kg |
Paese di origine: | TW |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged 6 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | si |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP40 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 90,6 mm |
Larghezza | 45,2 mm |
Profondità | 78,7 mm |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 6 |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | X1 |
Tipo di collegamento 3 | X1 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 24 V DC (UB 1) |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | male |
Colore portacontatti | verde |
N. di poli | 3 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 24 V DC (UB 2) |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879339728 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----