Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Tree 8TX Gigabit Switch unmanaged metallico  58173
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Tree 8TX Gigabit Switch unmanaged metallico

8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, alim. rid.

Codice: 58173
Peso: 0.542 kg
Paese di origine:  TW
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Switch unmanaged 8 porte Gigabit
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 9 V
Tensione di esercizio CC max 48 V
Corrente assorbita max 450 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 1000 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP40
Protezione contro l'inversione di polarità si
Protezione sovratensione si
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Metallica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 90 mm
Larghezza 45,2 mm
Profondità 78,7 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -10 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 8
Tipo di collegamento 2 X1
Tipo di collegamento 1
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo di collegamento 2
Connessione Plug-in terminals RK
Family construction form morsetto
Gender male
Colore portacontatti verde
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 2)
PIN 2 0 V
PIN 3 24 V DC (UB 1)
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879735582
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58173_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58173_E346922-NWGQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58173_pd_x_13.zip (13)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58173_ina_x_13.zip (13)
  • File di progettazione: DXF 58173_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58173_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 58173_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58173_01-02.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58173_01-02.18_uk_z_b.pdf (B)

---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio