Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Tree 8TX IP67 Switch unmanaged metallico  58161
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Tree 8TX IP67 Switch unmanaged metallico

8xM12-D FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, aliment. M12-A

Codice: 58161
Peso: 0.49 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Switch unmanaged 8 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 9 V
Tensione di esercizio CC max 30 V
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento Nickeled
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 4 fori
Altezza 145 mm
Larghezza 55 mm
Profondità 31 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 4-7
Tipo di collegamento 2 Potenza
Tipo di collegamento 1
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato
Coppia di serraggio 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica D
N. di poli 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo di collegamento 2
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 24 V DC (UB 2)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879536509
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 58161_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58161_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58161_ina_6_12.pdf (12)
  • File di progettazione: DXF 58161_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58161_p8_2_10.zip (10)
  • File di progettazione: STP 58161_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58161_1020-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58161_1020-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 58161_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Materiale per messa a terra ----
---- Linea dati ----
---- Presa a crimpare per conduttori rame ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Connettore circolare a cablare ----
---- Chiave dinamometrica ----
---- Tappo a vite ----
---- Accessori di marcatura ----
* più IVA, più costi d'invio