Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
UFL 26 L conn. trasferimento segnali  54014
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

UFL 26 L conn. trasferimento segnali

24 VDC / 1 A - mas. con LED

Codice: 54014
Peso: 0.14 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Connettore con cavo piatto con LED
26 poli
Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 24 V
Corrente di esercizio max 1 A
Diagnosi
Indicatore di stato LED rosso
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Categoria di sovratensione (EN 60664-1) II
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 63 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 48 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026598
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 54014_06-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 54014_06-05.18_uk_z_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio