Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Velcro base including velcro for ITEM-profiles  7000-99852-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Velcro base including velcro for ITEM-profiles

Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Codice: 7000-99852-0000000
Peso: 0.025 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Certificate
Certificate
Certificate

Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia PA
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min 4 mm
Campo di serraggio max 20 mm
Larghezza 10 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909080641
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 63079098

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99852-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-99852-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio