Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
Xelity 8TX Switch unmanaged plastica  58812
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

Xelity 8TX Switch unmanaged plastica

8xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p

Codice: 58812
Peso: 0.133 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Switch unmanaged 8 porte
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min 9,5 V
Tensione di esercizio CC max 31,5 V
Potenza assorbita max 1,2 W
Corrente assorbita max 50 mA
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max 100 MBit/s
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover si
Auto-Negotiation si
Duplex Full duplex
Tipo di interruttore Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) si
Diagnosi
Contatto d'allarme no
Diagnostica Nessuna tensione
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Protezione contro l'inversione di polarità si
Protezione sovratensione si
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento nero
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza 105 mm
Larghezza 41,6 mm
Profondità 85,1 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Connection types
Tipo di collegamento 1 8
Tipo di collegamento 1
Family construction form RJ45
Gender female
Colore portacontatti nero
N. di poli 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170106
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879798808
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: KC 58812_R-R-MuR-58812_kc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed CA 58812_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 58812_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documento: Dati di prodotto 58812_pd_x_11.zip (11)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 58810_ina_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 58812_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 58812_p8_2_12.zip (12)
  • File di progettazione: STP 58812_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 58812_05-10.19_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 58812_05-10.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 58812_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessori di marcatura ----
---- Linea dati ----
---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio