Xenterra 5TX Switch unmanaged metallico
5xRJ45 FE 10/100 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p
Codice: | 58900 |
Peso: | 0.205 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Switch unmanaged 5 porte
innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo datiMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA min | 8 V |
---|---|
Tensione di esercizio CA max | 28 V |
Tensione di esercizio CC min | 9 V |
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
---|
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Auto-Crossover | si |
---|---|
Auto-Negotiation | si |
Duplex | Full duplex |
Tipo di interruttore | Unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | si |
Diagnosi
Contatto d'allarme | no |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protezione contro l'inversione di polarità | si |
Protezione sovratensione | si |
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento | nero |
---|---|
Materiale custodia | Metallica |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
Altezza | 105 mm |
Larghezza | 42 mm |
Profondità | 32,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | 5 |
---|
Tipo di collegamento 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879829946 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Linea dati ----