Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
adattatore M12 fem. x-code / RJ45 mas. 90°  7000-51541-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

adattatore M12 fem. x-code / RJ45 mas. 90°

Codice: 7000-51541-0000000
Peso: 0.048 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Adattatore
M12 – RJ45, attacco verticale
Femmina diritto – femmina 90°
8 poli
X-code
Gigabit
Ethernet CAT6A
schermato
Ghiera metallica

Family construction form M12
Codifica X
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio max 1,75 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato Ethernet
Parametri di trasmissione CAT6A
Installazione | Collegamento
Apertura della chiave SW18
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002640
GTIN 4048879699419
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-51541-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_c.pdf (C)
  • File di progettazione: STP 7000-51541-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio