bobina di cavo per distributore 50m
PUR-OB 16x0,34+2x0,75
Codice: | 8000-00000-3965000 |
Peso: | 7.78 kg |
Paese di origine: | IT |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Distributore M8, 8 vie
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
16× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 396 |
---|---|
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus, CSA |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 6 wires attorno Anima twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 12 wires attorno Combinazione fili twisted |
Rivestimento | Fleece |
Filler | si |
wire arrangement | Grigio-rosa, Rosso-blu, verde-bianco, marrone-verde, nero, viola, (, blu, marrone-grigio, grigio-bianco, marrone-giallo, giallo-bianco, rosso, rosa, grigio, giallo, verde, bianco) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 143 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 89 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS |
Outer-diameter (jacket) | 10,4 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 16 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands (wire) | 42 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 6 |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,15 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Cavetto in rame, nudo |
Wire conductor type (Data) | Classe di cavetti 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Capacità di corrente min filo (dati) | 12 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | 7,5 x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
N. di cicli (catena portacavo) | 5 Mio. @ 25 °C |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C | Orizzontale |
Velocità (c. portacavo) | 2 m/s @ 25 °C |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27062011 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27061801 |
ECLASS-11.1 | 27061801 |
ECLASS-12.0 | 27061801 |
ETIM-5.0 | EC001578 |
GTIN | 4048879057134 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444995 |