calotta precablata per MVP12 4 vie, 5 poli
con separazione del potenziale 5m PUR/PVC 5x0,75+8x0,34
Codice: | 4027072 |
Peso: | 1.062 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
per distributori 4 vie, 5 poli
PUR/PVC
5.0 m
Separazione del potenziale
Nuovo cod. 8000-84659-3740500
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
PUR/PVC
5.0 m
Separazione del potenziale
Nuovo cod. 8000-84659-3740500
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente cumulativa max | 8 A |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 33 mm |
---|---|
Larghezza | 48 mm |
Profondità | 68 mm |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 374 |
---|---|
Tipo di cavo | 2 |
Funzione del cavo | Ibrido, Segnale, Power |
Colore | grigio |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires attorno Combinazione fili twisted |
wire arrangement | Grigio-rosa, bianco, Rosso-blu, verde, (Verde-giallo, 1, blu 1, 2, blu 2, verde-bianco, giallo, marrone-verde, grigio) |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 140,94 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Durezza rivestimento | 87 ± 5 Shore A |
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 9,2 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiale guaina interna | PVC |
Colore (guaina interna) | grigio |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type (wire) | Classe di cavetti 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Ben lavorabile a macchina |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone) |
Numero fili (Power) | 5 |
Amount strands wire (Power) | 42 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, nudo |
Conductor type wire (Power) | Classe di cavetti 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Capacità di corrente (standard) | a norme DIN VDE 0298-4 |
Capacità di corrente min filo | 4 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 2 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -30 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -5 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 70 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
N. di cicli (catena portacavo) | 2 Mio. @ 25 °C |
Corsa (c. portacavo) | 5 m @ 25 °C | Orizzontale |
Velocità (c. portacavo) | 2 m/s @ 25 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Connection types
Tipo di collegamento 1 | X1-X8 |
---|
Tipo di collegamento 2
Family construction form | free cable end |
---|---|
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 13 |
Family construction form | free cable end |
Colore portacontatti | grigio |
N. di poli | 13 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879058186 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |