cavo Drive Cliq
specifica: 6FX5002-2DC10-1AH5
Codice: | 7000-SS051-8810750 |
Peso: | 0.568 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Cavo di segnale DRIVE-CLiQ per SINAMICS S120 e motori con conduttori DC 24 V
Maschio diritto – maschio diritto
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Lunghezza | 7,5 m |
---|---|
Tipo di fissaggio | pluggable |
Tipo di fissaggio | pluggable |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio max | 1,76 A |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Grado di inquinamento | 3 |
Picco di tensione nominale | 0,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | II |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Modalità di fissaggio | DRIVE-CLiQ |
---|
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Stile STOOW guaina | Ibrido, Dati, Power |
---|---|
Identificazione cavo | 881 |
Colore | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Stranding (type 2) | 3 Fasci di fili cordati con Filler twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, stagnato |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
Filler | si |
wire arrangement | (verde, giallo), (rosa, blu), (rosso, nero) |
Mechanical data | Cable
Materiale rivestimento | PVC |
---|---|
Assenza di ingredienti (guaina) | Privo di piombo, Privo di CFC, Privo di silicone |
Outer-diameter (jacket) | 6,95 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,03 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cavetto in rame, nudo |
Electrical function wire | Dati |
Material wire insulation (Power) | PE |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,03 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni |
Amount strands wire (Power) | 7 |
Diameter of single wires (Power) | 22 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 22 AWG |
Material conductor wire (Power) | Cavetto in rame, stagnato |
Corsa (c. portacavo) | 10 m @ 25 °C | Orizzontale |
Velocità (c. portacavo) | 2 |
Electrical data | Cable
Tensione nominale CA max | 30 V |
---|---|
Electrical function wire | Dati |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 90 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Tensione alternata continuativa (filo - filo) | 0,5 kV @ 60 s |
Capacità elettrica | 50000 pF/km |
Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 0,5 kV @ 60 s |
Tensione alternata continuativa (filo - schermo) | 0,5 kV @ 60 s |
Loop resistance | 1000 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | 0 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Velocità (c. portacavo) | 0,1 Mio. |
---|
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879587341 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444210 |