cavo Drive Cliq IP20/M12 fem. 0° sch. 8poli
specifica: 6FX8002-2DC30-1CD0
Codice: | 7000-SS071-8802300 |
Peso: | 1.776 kg |
Paese di origine: | DE |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Ethernet CAT5
Femmina diritto – maschio diritto
DRIVE-CLiQ IP20
M12, 8 poli
parzialmente occupato
schermato
senza manicotti
Altre lunghezze secondo disponibilità.
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Lunghezza | 23 m |
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
Family construction form | DRIVE-CLiQ |
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 30 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 30 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,76 A |
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 100 MBit/s |
Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di inquinamento | 3 |
---|---|
Picco di tensione nominale | 0,5 kV |
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) | II |
Dati tecnici | Dati meccanici
Profilo per tubo ondulato flessibile | senza |
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
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dati del cavo
General data | Cable
Identificazione cavo | 880 |
---|---|
Colore | verde |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires attorno Combinazione fili twisted |
Schermatura del cavo (tipo) | Rame intrecciato, nudo |
Schermatura del cavo (copertura) | 85 % |
wire arrangement | verde, giallo, rosa, blu, rosso, nero |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 75,9 g/m |
---|---|
Materiale rivestimento | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,2 mm² |
Material wire insulation (Data) | Poliolefina |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,38 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura di esercizio min (fissa) | -20 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max (fissa) | 80 °C |
Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C |
Temperatura di esercizio max (variabile) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Resistenza alla benzina | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione |
Oil resistance | Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Raggio di piegatura (installazione) | x Outer diameter |
---|---|
raggio di curvatura (fisso) | x Outer diameter |
Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
Velocità (c. portacavo) | 5 Mio. |
Sollecitazioni in torsione | ± 30 °/m |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879699044 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |