conn. elettrov. SVS Eco forma A 18mm 230V
3+PE a cablare morsetti a vite M16x1,5
Codice: | 7000-29405-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.028 kg |
Paese di origine: | HU |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Forma A (18 mm) per pressostato
250 V AC/DC
senza componenti
metrico
a cablare
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
250 V AC/DC
senza componenti
metrico
a cablare
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
Dati tecnici
Tipo di fissaggio | inserito, Avvitato |
---|---|
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max | 250 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 250 V |
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 10 A |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min | 0,5 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento max | 1,5 mm² |
Installazione | Collegamento
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
---|---|
Coppia di serraggio vite di fissaggio | 0,2 Nm |
Filettatura di fissaggio | M16 x 1.5 |
Installazione | Configurazione dei pin
N. di poli | 3 + PE |
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
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | Dati di montaggio
vite di fissaggio | M3 |
---|---|
Campo di serraggio min | 6 mm |
Campo di serraggio max | 8 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 90 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187435 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Connettori per elettrovalvola a cablare ----
---- Guarnizione piatta ----