Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
filtro per contattore Siemens  21215
Il prodotto può differire dall'immagine

filtro per contattore Siemens

RC 24/48 V

Codice: 21215
Peso: 0.028 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

24 V AC/DC
RC + Varistor
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Compatibilità | Compatibile con
Apparecchi idonei 3 RT 1.3/1.4
Dati tecnici | Dati elettrici
Fattore di soppressione 1.5× UN
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA min 24 V
Tensione di ingresso CA max 70 V
Tensione di entrata CC min 24 V
Tensione di entrata CC max 70 V
Installazione | Collegamento
Connection information Contatto ad innesto
Protezione dei dispositivi | Fluidi
Flame resistance Difficilmente infiammabile
Dati meccanici | Dati del materiale
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0
Materiale custodia Plastica
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 36 mm
Larghezza 10,2 mm
Profondità 36 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879019934
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85363010

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: CSA CA 21215_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: EAC 21215_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 21215_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Dati di prodotto 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 21215_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 21215_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)

---- Cacciavite ----
* più IVA, più costi d'invio