modulo di terminazione Cube 67 IP67
8 ingressi digitali, 8 canali multifunzione, PK
Codice: | 5668100 |
Peso: | 0.28 kg |
Paese di origine: | CZ |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Modulo di terminazione
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
con morsetti di potenziale aggiuntivi
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
con morsetti di potenziale aggiuntivi
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Collega il prodotto
Cavo di sistemaMostra tutto
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensione di esercizio US CC | 24 V |
Tensione di esercizio UA CC | 24 V |
Corrente assorbita max | 50 mA |
Corrente cumulativa UA max | 4 A |
Corrente cumulativa US max | 4 A |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Filtro per tempo di ingresso | 1 ms |
Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A |
Dati elettrici | Uscita
Resistente a sovraccarico | si |
---|---|
Protetto da cortocircuito | si |
Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A |
Carico lampada | 10 W |
Diagnosi
Allarme attuatore | su canale tramite LED e BUS |
---|---|
Diagnostica | Nessuna tensione, Under voltage |
Diagnostica tramite BUS | per modulo e canale |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Installazione | Configurazione dei pin
Serie di morsetti X0 | Input |
---|---|
Serie di morsetti X1 | Input/Output |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP66 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | Avvitato |
---|---|
Altezza | 130 mm |
Larghezza | 94 mm |
Profondità | 57 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 75 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Bus In |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Bus Out |
Tipo di collegamento 3 | X0 |
Tipo di collegamento 4 | X1 |
Tipo di collegamento 5 | X2 |
Connection type 6 | X3 |
Connection type 7 | X4 |
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Tipo di collegamento 3
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DI 10 |
PIN 2 | DI 11 |
PIN 3 | DI 12 |
PIN 4 | DI 13 |
PIN 5 | DI 14 |
PIN 6 | DI 15 |
PIN 7 | DI 16 |
PIN 8 | DI 17 |
Tipo di collegamento 4
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | DI / DO 00 |
PIN 2 | DI / DO 01 |
PIN 3 | DI / DO 02 |
PIN 4 | DI / DO 03 |
PIN 5 | DI / DO 04 |
PIN 6 | DI / DO 05 |
PIN 7 | DI / DO 06 |
PIN 8 | DI / DO 07 |
Tipo di collegamento 5
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (US) 00 |
PIN 2 | 24 V DC (US) 01 |
PIN 3 | 24 V DC (US) 02 |
PIN 4 | 24 V DC (US) 03 |
PIN 5 | 24 V DC (US) 04 |
PIN 6 | 24 V DC (US) 05 |
PIN 7 | 24 V DC (US) 06 |
PIN 8 | 24 V DC (US) 07 |
Connection type 6
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 0 V 00 |
PIN 2 | 0 V 01 |
PIN 3 | 0 V 02 |
PIN 4 | 0 V 03 |
PIN 5 | 0 V 04 |
PIN 6 | 0 V 05 |
PIN 7 | 0 V 06 |
PIN 8 | 0 V 07 |
Connection type 7
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
Colore portacontatti | Incolore |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | 00-00 |
PIN 2 | 00-00 |
PIN 3 | 01-01 |
PIN 4 | 01-01 |
PIN 5 | 02-02 |
PIN 6 | 02-02 |
PIN 7 | 03-03 |
PIN 8 | 03-03 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879044844 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Accessori
---- Materiale per messa a terra ----
---- Resistenza di chiusura ----
---- Tappo a vite ----
---- Adattatore sensore-attuatore ----
---- Marcatore per dispositivo ----
---- Adattatore per guida di montaggio ----