Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED bianco  71475
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED bianco

24V DC - 20 mA - M5 - IP40

Codice: 71475
Peso: 0.004 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

(bianco)
24 V DC

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Tensione di esercizio CC min 20,4 V
Tensione di esercizio CC max 26,4 V
Corrente assorbita max 0,9 mA
Installazione | Collegamento
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento Cromato
Materiale custodia Ottone
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 9,5 mm
Larghezza 9,5 mm
Profondità 77,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041072
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 71405_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 71405_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 71475_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 71475_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio