Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
segnalatore LED giallo  72617
Il prodotto può differire dall'immagine

segnalatore LED giallo

LED 5mm - 110V AC/DC - 5mA - IP67

Codice: 72617
Peso: 0.008 kg
Paese di origine:  DE
non disponibile
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

(giallo)
110 V AC/DC
Grado di protezione IP67
Protetto da contatti accidentali

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA 110 V
Tensione di esercizio CA min 95 V
Tensione di esercizio CA max 121 V
Tensione di esercizio CC 110 V
Tensione di esercizio CC min 95 V
Tensione di esercizio CC max 121 V
Corrente assorbita min 4,5 mA
Corrente assorbita max 5,5 mA
Installazione | Collegamento
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Dati tecnici | Dati meccanici
Diametro LED 5 mm
Dati meccanici | Dati del materiale
Colore alloggiamento grigio
Materiale custodia PVC
Dati meccanici | Dati di montaggio
Diametro foro della piastra frontale 8 mm
Altezza 18,5 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 54 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040730
Lotto minimo ordinabile 10
Numero di tariffa doganale 85318070

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • File di progettazione: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio