Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
set Modlink MSDD  4000-68112-0030000
Il prodotto può differire dall'immagine

Ultimo prodotto visto

set Modlink MSDD

4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)

Codice: 4000-68112-0030000
Peso: 0.305 kg
Paese di origine:  DE
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Telaio
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Temperatura di esercizio min -10 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 60 °C
Adatto per montaggio con spessore parete min 1 mm
Adatto per montaggio con spessore parete max 5 mm
Rivestimento alloggiamento KTL
Materiale custodia Zinco fine pressofuso
USA
Geometria di collegamento 4.8 x 0.5 mm
Tensione di esercizio CA 125 V
Corrente d'esercizio 15 A
Connessione Spina-connessione a saldare
N. di poli 2 + PE
Contatto di protezione presente si

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036627
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 4000-68112-0030000_E205946-NMTR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 4000-68112-0030000_E205946-NMTR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • File di progettazione: DXF 4000-68112-0000000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: DXF 4000-68000-0030000_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: STP 4000-68112-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • File di progettazione: STP 4000-68000-0030000_stp_x_b.zip (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio