Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611
Zoom
treccia per m. a terra 2,5mm² 100mm per M3  4000-71001-0410003
Il prodotto può differire dall'immagine

treccia per m. a terra 2,5mm² 100mm per M3

rame zincato

Codice: 4000-71001-0410003
Peso: 0.005 kg
Paese di origine:  TR
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Treccia per messa a terra 4 mm²
100 mm per foro (M3)
max. 30 A
per distributori MVP12 metallico, Cube67 nodi bus
Foro per filettatura metrica o PG
Certificate

Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza 100 mm
Larghezza 8 mm

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
GTIN 4048879031509
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 74130000

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Cacciavite ----
---- Materiale per messa a terra ----
* più IVA, più costi d'invio