treccia per m. a terra 6mm² 100mm per M4
rame zincato
Codice: | 4000-71001-0610004 |
Peso: | 0.01 kg |
Paese di origine: | TR |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Treccia per messa a terra 6 mm²
100 mm per vite (M4)
max. 50 A
per Modlink MSDD
Foro per filettatura metrica o PG
100 mm per vite (M4)
max. 50 A
per Modlink MSDD
Foro per filettatura metrica o PG
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031486 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 74130000 |
Accessori
---- Cacciavite ----
---- Materiale per messa a terra ----