Articolo |
|
Dati tecnici
|
Protezione dei dispositivi | Elettrica |
Grado di protezione (EN CEI 60529):
|
Dati meccanici | Dati del materiale |
Combustibility class (UL94):
|
Material guarnizione:
|
Materiale custodia:
|
Dati meccanici | Dati di montaggio |
Altezza:
|
Larghezza:
|
Profondità:
|
Caratteristiche ambientali | Climatiche |
Temperatura di esercizio min:
|
Temperatura di esercizio max:
|
Classificazioni |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
IP66
|
IP65
|
|
|
V-0
|
-
|
TPE
|
-
|
PA
|
PA
|
|
|
147,5 mm
|
146 mm
|
59,5 mm
|
58 mm
|
25 mm
|
14 mm
|
|
|
-30 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
70 °C
|
|
|
27279221
|
27189217
|
27409208
|
27400604
|
27409208
|
27400604
|
27409208
|
27400604
|
27400569
|
27400604
|
27400569
|
27400604
|
27400569
|
27400604
|
27400569
|
27400604
|
EC001855
|
EC000211
|
|
|
39269097
|
39269097
|
4048879568555
|
4048879031677
|
1
|
1
|
|