Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +39 039 6872611

Confronto prodotti

 Inoltra
Articolo
Dati tecnici
Family construction form:
Grado di protezione (EN CEI 60529):
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max:
Tensione di esercizio CC max :
Corrente di esercizio per ciascun contatto max:
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min:
Sezione di collegamento max:
Diametro del filo singolo min:
Installazione | Collegamento
Diametro di isolamento del filo min:
Wire insulation diameter max.:
Coppia di serraggio:
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Condizione aggiuntiva grado di protezione:
Picco di tensione nominale:
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1):
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio:
Campo di serraggio min:
Campo di serraggio max:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min:
Temperatura di esercizio max:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classificazioni
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
dati commerciali
Lotto minimo ordinabile:
GTIN:
Numero di tariffa doganale:
Spostare prodotto
MOSA MQ12 mas. 0° a perf. d'isolante MOSA MQ12 mas. 0° a perf. d'isolante
4 poli 0,5…1mm²
Peso: 0.02 kg
No.Art.: 7050-12521-0000000

Data di consegna su richiesta
Spostare prodotto
MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante MOSA M12 mas. 0° a perf. d'isolante
4 poli 0,5…1mm²
Peso: 0.019 kg
No.Art.: 7000-12521-0000000

Disponibile immediatamente.
MQ12
M12
IP67
IP67
250 V
32 V
250 V
32 V
4 A
4 A
0,5 mm²
0,5 mm²
1 mm²
1 mm²
0,1 mm
0,1 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
-
0,6 Nm
inserito, Avvitato
inserito, Avvitato
2,5 kV
0,8 kV
III
III
-
inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
5,5 mm
5,5 mm
8 mm
8 mm
-
57,3 mm
-
22 mm
-
22 mm
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279218
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
4048879106634
4048879201797
85366990
85366990
* più IVA, più costi d'invio